3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Upright Keyed, Standard, 3 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  12 Semaines*
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 24:1
Diamètre de vis 30 mm / 1,17 in
Pas de vis 10 mm / 0,41 in
Diamètre du noyau de la vis 22 mm / 0,87 in
Tours de vis sans fin par pouce 58
Poids 28 kg / 62,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 26 689 N / 6 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Couple d’entrée max. 4,75 N·m / 42,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,37 kW / 0,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 682 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 10 400 N / 2 338 lbf
Couple de traînée (tare) 0,678 N·m / 6,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 762 mm/min / 30 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :